- Berita produk
- Sensor
- Sensor M8 induktif untuk ruang terbatas
Sensor M8 induktif untuk ruang terbatas

- Deteksi handal berkat jangkauan pendeteksian yang ditingkatkan
- Rentang suhu luas untuk area aplikasi universal
- Keandalan tinggi berkat peringkat perlindungan IP 65 hingga IP 69K
- Koneksi tepat dan cepat melalui konektor M12
- Versi kokoh dengan casing baja tahan karat
Ringan, kecil, dan andal
Casing yang sangat ringkas memiliki kelebihan ketika ruang untuk sensor terbatas atau ketika berat tambahan harus dijaga tetap rendah: Pada otomatisasi pabrik, pada peralatan mesin atau pada lengan robot yang bergerak dengan cepat, sensor miniatur bekerja dengan jangkauan pendeteksian yang hampir sama jauhnya dengan desain yang berukuran lebih besar.
Siap pakai untuk setiap aplikasi
Casing baja tahan karat berkualitas tinggi membuat sensor ini sangat tahan, rentang suhu dari -40 hingga 85 °C dan peringkat perlindungan IP 65 hingga IP 69K memungkinkan untuk hampir semua aplikasi yang tak terbatas. Indikasi status peralihan LED mudah dibaca, bahkan di tempat yang aksesnya sulit, konektor M12 standar memungkinkan koneksi yang cepat dan tepat.