Gateway ISOBUS untuk peralatan pertanian
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/p_f_wh_w_e100_0105.jpg?v=-656260706)
- Komunikasi andal antara unit add-on dan unit traktor
- Pool objek ISOBUS yang sudah dipasang sebelumnya untuk visualisasi di “Universal Terminal”
- Konfigurasi mudah melalui CODESYS menggunakan library ISOBUS
- Implementasi cepat dan mudah tanpa biaya lisensi tambahan
- Sertifikasi AEF
ISOBUS yang begitu memudahkan
Gateway ISOBUS memungkinkan integrasi fungsionalitas ISOBUS dengan mudah dalam program kontrol unit add-on untuk peralatan pertanian. Untuk tujuan ini, library fungsi yang disediakan dimuat melalui CODESYS V2.3 atau V3.5 ke dalam program aplikasi yang ada, sehingga visualisasinya dikonfigurasi sesuai dengan persyaratan terkait.
Proses yang telah dioptimalkan
Berkat pemrosesan data yang telah dioptimalkan, hanya nilai yang divisualisasikan pada display yang terhubung yang dikirim, sehingga mengurangi beban pada data bus secara signifikan. Karena upaya implementasi jauh berkurang, biaya pengembangan bisa diminimalkan. Tanpa perlu biaya lisensi tambahan untuk penggunaan gateway ISOBUS.
Koneksikan & Operasikan dengan terminal ISOBUS
Gateway ISOBUS memungkinkan penggunaan display yang ada dengan mudah pada unit traktor melalui ISOBUS. Untuk tujuan ini, gateway dipasang di antara pengontrol pada unit add-on dan koneksi ke unit traktor. Berkat penggunaan library yang disediakan di CODESYS, visualisasi yang tersimpan di gateway dapat disesuaikan dengan mudah untuk masing-masing aplikasi. Objek visualisasi ISOBUS yang paling umum digunakan tersedia untuk keperluan ini.
Selain itu, fungsi AUX (Auxiliary Control Function) didukung sehingga setiap penanganan mesin dapat disesuaikan secara individual dengan aplikasi. Dengan konektor M12 yang praktis, gateway ISOBUS dapat dengan mudah dihubungkan ke setiap pengontrol bergerak dari ifm melalui interface CAN meskipun sesudahnya.
Dirancang untuk aplikasi yang tangguh
Gateway ISOBUS dapat digunakan pada jaringan on-board 12 V dan 24 V.
Peringkat perlindungan yang tinggi dengan IP 67 dan permukaan yang tertutup memberi perlindungan meskipun pada kondisi lingkungan yang buruk. Meskipun pada suhu ekstrem atau terdapat guncangan dan getaran yang permanen, fungsi gateway ISOBUS tidak akan terganggu.