- Berita produk
- IO-Link
- Master IO-Link yang andal untuk industri makanan
Master IO-Link yang andal untuk industri makanan
- IO-Link master 4 dan 8 port tersedia dengan kabel daya dengan kode L yang sesuai dengan IP 69K
- Daya sistem perkabelan dengan teknologi koneksi M12 dengan kode L, maks. 2 x 16 A
- Untuk aktuator hingga 2 A
- Pengukuran arus dan pembatasan arus yang bisa dikonfigurasi untuk setiap port
- Master dan perangkat dapat dikonfigurasi melalui software moneo configure
Modul field bus yang kokoh dengan koneksi fail-safe
Master IO-Link yang terdesentralisasi digunakan sebagai gateway antara sensor IO-Link pintar dan fieldbus. Merupakan pilihan yang ideal, meski untuk di lingkungan paling berat sekalipun: Material dan metode produksinya sama dengan kabel jumper ifm dari seri produk EVF yang sudah diuji coba dan teruji. Teknologi ecolink menjamin koneksi M12 pada kabel koneksi andal dan tahan dari kemasukan secara permanen.
Kabel dengan kode L untuk arus tinggi
Digunakan untuk mensuplai level daya yang lebih tinggi ke master IO-Link Performance Line ifm yang baru dalam aplikasi yang menuntut. Konektor daya M12 dengan kode L semakin lebih banyak dipilih di pasaran dan merupakan solusi yang ideal untuk menyuplai modul dengan daya. Ini memungkinkan arus tinggi ditransmisikan dengan penurunan tegangan yang rendah. ifm menawarkan kabel koneksi dan kabel jumper yang bisa disesuaikan dengan optimal.
Kelebihan dan keuntungan bagi pelanggan
• Dengan kode L untuk industri makanan
Untuk pertama kalinya, ifm menawarkan master IO-Link yang sesuai untuk arus tinggi, dengan material casing khusus dan peringkat perlindungan yang tinggi untuk industri makanan.
• 16 amp pada konektor M12
Master IO-Link disuplai melalui konektor M12 dengan kode L standar. Teknologi koneksi dengan 5 x 2,5 mm² ini bisa digunakan untuk 16A US (suplai sensor) dan 16A UA (suplai aktuator). Energi bisa diberikan melalui master (skema perkabelan).
• Koneksi aktuator 2A dengan konsumsi arus tinggi
Sebagai opsional, mode output digital bisa diatur untuk pin 2 dari port B. Dengan begitu, katup dan aktuator solenoid besar bisa dialihkan hingga ke 2A. Pin 2 disuplai dari tegangan aktuator UA.
• Pemantauan energi
Arus untuk setiap port bisa dibatasi yang bisa diatur pada PLC. Selain itu, nilai tegangan dan arus dari setiap port bisa diukur. Ini memudahkan untuk menentukan energi yang dibutuhkan pada saat pemasangan dan untuk mentransfernya ke sistem ERP untuk dianalisis.
• Konfigurasi sensor dengan moneo configure SA
Software intuitif ini mencari semua master IO-Link di jaringan dan memberikan gambaran umum pabrik secara keseluruhan. Di samping itu, semua sensor yang terhubung diindikasikan dengan masing-masing parameternya. Ini berarti pengaturan parameter semua sensor dalam sistem dimungkinkan dari satu titik sentral.