Pengukuran udara kompresi yang presisi dari dihasilkan hingga sampai ke pelanggan
- Alokasi biaya energi akurat berkat pengukuran konsumsi yang presisi
- Peningkatan efisiensi energi melalui pemantau kebocoran
- Basis untuk sistem manajemen energi yang sesuai dengan EMAS atau DIN EN ISO 50001
- Pemantauan tekanan berkat sensor tekanan terintegrasi
- Beberapa nilai proses yang berbeda diperlihatkan secara simultan sehingga tidak diperlukan banyak instrumen
“Sensor all-in-one” yang hemat biaya
Meteran udara kompresi SDG yang serba bisa. Berkat tambahan sensor terintegrasi untuk tekanan dan suhu, pengguna dapat melihat empat nilai proses (laju aliran, tekanan, suhu, dan konsumsi total) dengan sekilas yang memberikan informasi tentang efisiensi energi dari sistem.
Dengan portofolio yang luas dari sensor inline presisi dari DN8 hingga DN250, ifm menawarkan rangkaian produk yang lengkap untuk aplikasi.
Sekilas tentang pemantauan energi
Nilai proses dapat dipantau secara efektif setiap saat melalui display TFT terintegrasi yang memungkinkan untuk memilih antara tata letak gambar yang bisa disesuaikan secara terpisah dengan orientasi yang fleksibel. Terlebih lagi, semua nilai proses dapat ditransmisikan dengan cepat dan mudah melalui IO-Link.
Peningkatan efisiensi energi berkat pemantau kebocoran terintegrasi pada instalasi
Pemantauan aliran presisi memungkinkan untuk mendeteksi kebocoran dan penghematan biaya energi. Selain itu, tingkat pengulangan unit yang tinggi memungkinkan pengalokasian biaya udara kompresi yang tepat untuk jalur produksi yang sesuai serta penghitungan biaya produk yang optimal.
Dengan adanya pengukuran tekanan terintegrasi, sensor udara kompresi kami menawarkan kemungkinan untuk memantau tekanan pengoperasian umum pada sistem udara kompresi. Dengan menghasilkan perbedaan tekanan dari pembangkit hingga ke pelanggan, penurunan tekanan dari sistem pipa juga dapat dipantau dan dioptimalisasi. Tekanan yang menurun, misalnya disebabkan oleh sistem filter yang kotor, juga dapat dideteksi secara kontinu.
Basis untuk sistem manajemen energi yang konsisten berdasarkan EMAS atau DIN EN ISO 50001
Dengan mengikuti arahan dari EU terkait efisiensi energi, semua negara anggota berkomitmen untuk mencapai penghematan energi. Persyaratan untuk mendapatkan pengurangan tarif pajak untuk energi adalah menerapkan sistem manajemen energi.
Mengombinasikan meteran udara kompresi yang baru dengan kalibrasi reguler bisa memberikan landasan yang optimal untuk komitmen ini.