Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Berita produk
  2. Sensor
  3. Soket relai untuk penggunaan di lapangan

Soket relai untuk penggunaan di lapangan

  • Cocok untuk aplikasi lapangan berkat perlindungan kelas IP 67
  • Teknologi koneksi M12 yang andal
  • Versi 2 saluran Relai semikonduktor bebas keausan dan pantulan
  • Pemisahan elektris antara input dan output

Relai berada di lapangan dan bukan di kabinet kontrol

Semakin banyak komponen untuk teknologi otomatisasi yang cocok untuk penggunaan di lapangan berkat perlindungan IP yang tinggi dan teknologi koneksi M12. Sebagai aturan, komponen tersebut memiliki output semikonduktor dengan level 24 V dan arus peralihan maksimum antara 20 dan 300 mA. Jika dibutuhkan tegangan, arus peralihan yang lebih tinggi, atau pemisahan elektrik lainnya, relai merupakan solusi yang populer dan oleh karena itulah, pengalihan melalui kabinet kontrol diperlukan hingga sekarang.

Dengan colokan relai baru dari ifm, relai yang kompatibel dengan lapangan kini tersedia dan dapat dihubungkan dengan mudah dan andal berkat teknologi koneksi M12 yang biasanya digunakan di lapangan. Berkat desainnya yang ringkas, dapat dipasang langsung ke sensor, misalnya dengan menggunakan adaptor Y.

Dipisahkan dengan aman

Berkat pemisahan elektris antara input dan output, sinyal 24 V DC pada input dapat mengalihkan potensial tegangan lain yang independen ke output.

Arus kecil berubah menjadi lebih besar

Colokan relai mengalihkan arus yang lebih besar hingga 1 A pada sisi output dengan arus kecil, seperti yang tersedia pada output sensor.

Andal dan bebas dari keausan

Relai semikonduktor digunakan pada switch colokan “dengan bersih”, artinya: tidak ada pantulan saat peralihan, tidak ada pengelasan pada permukaan kontak, dan yang terpenting: tanpa keausan. Ini membuat relai jadi sangat tahan lama.

Koneksi mudah

Koneksi langsung ke perangkat lain di lapangan menjadi mudah berkat teknologi koneksi M12 yang kompatibel untuk industri. Jika dibutuhkan suplai daya eksternal dapat dihubungkan ke sisi input melalui splitter Y EBC116 dan pada sisi output melalui kabel koneksi Y EVCA47.