• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan

Tanpa kompromi: sistem evaluasi UHF yang tangguh untuk di lingkungan yang menantang

  • Antena, unit evaluasi, dan switch, semuanya dalam satu perangkat, sehingga mengurangi waktu pemasangan
  • Membaca hingga 16 tag dalam jarak hingga 3 meter
  • Dapat dipasang di lingkungan banyak logam atau basah
  • Interface fieldbus, input/output digital dan IO-Link untuk mengurangi kompleksitas perkabelan

Kini juga dengan IO-Link

Digitalisasi dan persyaratan untuk solusi identifikasi industri terus meningkat. Itulah sebabnya mengapa ifm menawarkan perangkat RFID UHF dengan performa tinggi ringkas yang tidak hanya dengan interface fieldbus klasik dan IoT, tetapi kini juga dengan IO-Link.

Mentransfer data melalui jaringan, mengontrol aktuator secara langsung

Sistem RFID merupakan solusi yang andal untuk pelacakan dalam intralogistik. Dengan solusi IoT atau RFID UHF IO-Link, pelacakan dan penelusuran dapat diimplementasikan dengan cara yang lebih simpel, misalnya, berkat pengaturan parameter yang lebih sederhana dan visualisasi dari ifm moneo configure.

Kelebihan solusi RFID UHF ifm:

Varian DTE dengan interface fieldbus

Sistem evaluasi DTE memiliki server web terintegrasi untuk menyiapkan perangkat serta pemantauan dan data diagnostik ketika diintegrasikan ke cloud. Berkat interface yang dimilikinya, varian DTE ideal untuk koneksi langsung ke PC, PC industri atau PLC. Sinyal juga dapat dihubungkan melalui interface fieldbus tambahan sehingga mengurangi kompleksitas perkabelan di tingkat lapangan.
Selain itu, unit memiliki dua input dan output digital. Fungsi logic terintegrasi dapat digunakan untuk pemrosesan awal data, misalnya, untuk mengontrol lampu sinyal secara langsung sesuai dengan situasi.
Perangkat dengan IoT core menyediakan data, peristiwa dan layanan canggih melalui protokol yang umum seperti HTTP, MQTT dan JSON.

Varian DTI dengan IO-Link

IO-Link memungkinkan pengaturan parameter dengan sangat mudah dan penyiapan yang cepat. Untuk fleksibilitas maksimal, mode pengoperasian dapat disesuaikan dengan aplikasi kapan saja. Parameter antena yang komprehensif dan data diagnostik dapat dipanggil dan divisualisasikan melalui software moneo. Dengan demikian, ini memberikan aspek transparansi yang maksimal.

Aplikasi

Berkat jangkauannya yang hingga 3 m, sistem ini cocok untuk melacak dan menelusuri serta untuk aplikasi proses penelusuran. Misalnya, output digital dapat digunakan untuk identifikasi kendaraan dan untuk membuka gerbang tanpa perlu pemrograman atau penundaan. Dalam intralogistik, sistem dapat digunakan untuk pelacakan produk dengan lancar.
Hingga 16 tag bisa dibaca secara simultan.

Produk