sumbu x, y, dan z: sensor mendeteksi akselerasi dalam tiga dimensi
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/b132afd2ca13bc4f8b01540d3bced94d/-S610/ifm-topproducts-headimage-condition-monitoring-systems-VSM101-2240x1260-01.jpg)
- Analisis kondisi optimal berkat pengukuran akselerasi pada 3 sumbu
- Untuk koneksi ke elektronik diagnostik VSE
- Penggunaan universal berkat standar IEPE
- Jangkauan pengukuran luas untuk berbagai skenario aplikasi yang berbeda
- Casing yang kokoh dengan peringkat IP 67, IP 68 dan IP 69K
Untuk diagnostik getaran yang efisien
Sensor akselerasi tipe VSM dapat mendeteksi perubahan pada getaran di sumbu x, y, dan z. Persepsi spasial ini mempermudah pemantauan kondisi mesin, ketika gaya dan ketidakseimbangan tidak hanya berdampak pada salah satu sumbu gerak, seperti pada motor dan komponen bergerak di instalasi.
Indikator penting untuk pemantauan kondisi
Sinyal akselerasi berperan penting pada pemantauan mesin dan kondisi pabrik. Ini menjadi indikator untuk berbagai gejala, seperti ketidakseimbangan, bantalan yang rusak atau tabrakan yang bisa menyebabkan kegagalan pada mesin atau bahkan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki.
Data mentah yang terdeteksi ditransfer ke perangkat eksternal, seperti elektronik diagnostik VSE dari ifm untuk dievaluasi lebih lanjut.
Kokoh: Prinsip pengukuran MEMS
Sensor akselerasi berbasis pada chip MEMS (prinsip pengukuran kapasitif) dan dirancang untuk aplikasi industri yang menantang. Berkat teknologi MEMS, fungsi sensor dapat diperiksa secara aktif melalui elektronik diagnostik (self-test).
Kompatibilitas luas: Standar IEPE
Sensor mengirim datanya sesuai dengan sinyal IEPE yang menjadi standar di pasar, misalnya untuk sensor akselerasi. Kelebihan dari perangkat IEPE adalah sensitivitasnya yang tinggi secara konstan tanpa tergantung dari tipe atau panjang kabel koneksi.