- Berita produk
- IO-Link
- Konektor konverter dengan berbagai fungsi
Konektor konverter dengan berbagai fungsi

Kecil di luar, besar di dalam
Konverter sinyal sensor yang praktis ini hanya berukuran beberapa sentimeter, namun memiliki fungsi yang beragam. Ini adalah pelengkap sempurna untuk sensor yang sudah ada, baik untuk meretrofit mesin atau ketika memerlukan fungsi khusus yang tidak dapat disediakan oleh sensor itu sendiri.
Berkat desain ringkas dan peringkat perlindungan tinggi, konverter ini dapat dipasang langsung pada sensor atau di lapangan.
Berbagai versi untuk area higienis
Berbagai versi khusus juga tersedia untuk area higienis. Material casingnya tahan terhadap agen pembersih yang bersifat agresif serta memiliki peringkat perlindungan IP69K. Casing yang halus tanpa cerukan tak memberi ruang untuk terbentuknya endapan. Versi ini tidak memiliki tombol putar untuk pengaturan, tapi dapat dikonfigurasi dengan mudah melalui IO-Link, sama seperti versi industri pada umumnya. Tentunya, konverter ini memiliki sertifikat ECOLAB untuk ketahanan material yang teruji.