• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan

Encoder keamanan untuk mesin bergerak

Keamanan untuk mesin bergerak

Baik pada kendaraan layanan umum, di AGV dalam intralogistik, atau dalam AMR untuk tugas berat di tambang atau pelabuhan: Di mana pun kendaraan atau superstruktur dipindahkan atau dikemudikan secara otomatis, keamanan sekitar dan keamanan kendaraan itu sendiri harus dijamin setiap saat. Encoder keamanan dari ifm dapat digunakan untuk merekam nilai posisi, sudut, dan kecepatan dari elemen bergerak seperti as roda, tangga meja putar, lengan crane, atau tipping skip. Informasi ini dapat digunakan untuk menentukan sudut kemudi, putaran, kemiringan, atau posisi ketinggian aktual elemen pengangkat. Sinkronisasi posisi kontinu, misalnya melalui RFID, juga dimungkinkan berkat fungsi "preset on the fly".

Integrasi cepat, juga secara seri

Redundansi sensor yang diperlukan untuk menjamin operasi yang aman telah diintegrasikan dalam encoder keamanan. Hal seperti ini, serta pemantauan mandiri yang sesuai dan secara kontinu untuk keamanan operasi telah diuji dan disertifikasi oleh TÜV Rheinland. Sensornya juga telah diintegrasikan dalam library SISTEMA. Dengan demikian, hal ini dapat mengurangi upaya secara signifikan yang diperlukan untuk mengimplementasikan dan menerima otomatisasi terkait keamanan. Encoder keamanan ini juga memiliki satu input CAN dan satu output CAN. Oleh karena itu, beberapa encoder atau sensor lain yang kompatibel dapat dihubungkan secara seri, sehingga pemasangan sensor keamanan menjadi efisien dan mudah.

Komunikasi bebas hambatan dengan pengontrol

Kombinasinya dengan pengontrol ifm juga signifikan dalam mengurangi upaya pemrograman di Codesys, karena koneksi bebas hambatan antara encoder ke pengontrol serta komunikasi aman antara keduanya sudah terjamin.

Safety encoders in use

Applications and use cases

In automated vehicles such as AGVs and AMRs, safety encoders provide reliable position and movement detection to support precise navigation and control in dynamic environments such as warehouses, factories and logistics centres.

Produk