- Berita produk
- Sensor
- Soket suhu untuk aplikasi higienis dan industri
Soket suhu untuk aplikasi higienis dan industri

Digitalisasi pengukuran suhu Anda
Soket suhu ini mengonversi nilai resistensi dari probe suhu menjadi sinyal analog atau peralihan yang telah distandarisasi. Dengan menggunakan IO-Link, nilai yang diukur juga dapat dikirim secara digital tanpa ada kehilangan data. Hal ini menjadikan soket suhu ini sebagai komponen yang penting untuk retrofit digital pada instalasi yang sudah ada.
Penggunaan serba guna
Berkat koneksi 2, 3, atau 4 kawat, soket suhu bisa dihubungkan ke semua elemen PT yang tersedia secara komersial (PT100/PT1000) secara langsung atau melalui kabel koneksi. Desainnya yang kecil juga cocok untuk aplikasi yang menantang, karena soket dapat dipasang di tempat yang aman dan jauh dari probe.
Plug & Play
Jika soket suhu dihubungkan ke elemen pengukuran, soket akan mengidentifikasinya secara otomatis. Jika penskalaan rentang pengukuran yang ditetapkan dari pabrik sudah sesuai dengan kebutuhan aplikasi, maka tidak diperlukan pengaturan lebih lanjut. Jika perlu, pengguna dapat menyesuaikan penskalaan melalui IO-Link.
Pemasangan lebih ringkas dan meminimalisir sumber kesalahan
Berkat penggunaan dua koneksi M12 yang distandarisasi, kompleksitas pemasangan soket suhu TP berkurang signifikan dibanding dengan menggunakan kepala konvensional/transmitter rel DIN. Sumber kesalahan, seperti klem kabel, bisa dihilangkan.
Penyesuaian secara terpisah
Untuk akurasi tinggi yang konsisten, Anda dapat menyesuaikan soket suhu setelah kalibrasi agar sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda. Untuk tujuan ini, TP menawarkan berbagai opsi pengaturan yang memungkinkan koordinasi ideal untuk sistem Anda.