Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Berita produk
  2. IO-Link
  3. Sistem mesh Bluetooth untuk memudahkan proses retrofit

Sistem mesh Bluetooth untuk memudahkan proses retrofit

Digitalisasi yang simpel dalam inventori

Dengan sistem mesh Bluetooth, Anda dapat dengan mudah mengevaluasi data sensor dari sistem yang sudah ada di level IT. Gunakan informasi yang didapat dari cara ini untuk meningkatkan efisiensi sistem Anda dan dengan kompleksitas perkabelan yang jauh lebih rendah.

Hingga 50 sensor dalam satu jaringan mesh

Dimulai dari base station, yakni interface untuk komunikasi dua arah dengan level IT, hingga 50 adaptor Bluetooth dapat berkomunikasi satu sama lain secara terenkripsi. Bahkan paket data dari sensor yang terjauh sekalipun dapat dikirim dengan aman secara nirkabel ke base station melalui jaringan mesh yang terbentuk dalam sistem secara keseluruhan. Adaptor dapat dipasang langsung pada sensor dengan sekrup dan dipasok dengan daya melalui kabel yang ada. Tergantung pada kondisi lokal, node jaringan mesh bisa berjarak hingga 20 meter, sehingga sistem ini cocok untuk instalasi besar.