Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Berita produk
  2. IO-Link
  3. AirBox dengan IO-Link

AirBox dengan IO-Link

Aplikasi

AirBox pneumatik mengontrol silinder atau aktuator menggunakan udara kompresi dan sering digunakan dalam berbagai aplikasi industri. AirBox digunakan dalam hampir semua area yang menggunakan pneumatik untuk penentuan posisi. Contohnya adalah aplikasi pick and place, peralatan mesin, robotika, penanganan, dan sabuk konveyor. Dalam sistem pengisian, AirBox mengontrol aktuator, misalnya dalam proses penakaran dan pengisian.

Berkat desainnya yang ringkas, AirBox dapat dipasang dekat dengan aktuator pneumatik yang akan dikontrol. Jarak yang dekat ini meminimalkan risiko kebocoran, sehingga meningkatkan efisiensi energi secara signifikan. Selain itu, tabung pneumatik yang pendek juga mempersingkat waktu peralihan.

AirBox menyediakan input digital, yang sebagai contoh, dapat dihubungkan dengan sensor silinder untuk umpan balik posisi. Tidak diperlukan jalur kabel terpisah yang panjang menuju pengontrol pabrik.

Kelebihan IO-Link

Koneksi listrik dihubungkan melalui suplai daya 24 V, sehingga tidak memerlukan tegangan dan kabel berpelindung tambahan. Hal ini menyederhanakan perkabelan secara signifikan. Diagnostik juga menjadi lebih mudah: Data produksi seperti jam operasional, operasi pengaktifan, dan suhu internal dicatat dalam log AirBox. Hal ini memungkinkan pemeliharaan prediktif dan menawarkan transparansi yang maksimal, misalnya untuk kegunaan servis jarak jauh. Kesalahan eksternal seperti hubung singkat pada input digital dapat dideteksi dengan andal. Secara keseluruhan, keunggulan ini dapat meningkatkan efisiensi, keandalan, serta kualitas proses untuk mesin dan sistem.