Sensor induktif fail-safe untuk industri makanan
Keamanan dengan logam penuh
Hingga kini, ifm adalah satu-satunya pemasok yang memasarkan sensor induktif fail-safe dengan casing kokoh yang terbuat dari logam penuh demi menjamin keamanan maksimal, bahkan dalam kondisi ekstrem. Casing dari logam penuh menawarkan perlindungan maksimal terhadap kelembapan permanen. Berkat rentang suhu yang luas dari -25 hingga 100 °C, sensor ini ideal untuk aplikasi di industri makanan dan minuman.
Aplikasi
Contoh aplikasi yang umum untuk sensor fail-safe adalah pada penutup akses servis atau lubang di tangki atau silo, untuk memastikan proses tidak dapat dimulai sebelum penutupnya tertutup untuk menghindari segala risiko bahaya terhadap manusia maupun mesin. Manfaat casing dari logam penuh jelas terlihat untuk katup atau manifold katup yang sering menjalani proses pembersihan, karena tahan terhadap kelembapan atau kondisi basah yang permanen. Sensor fail-safe ini juga ideal untuk memantau pintu berkecepatan tinggi pada penyimpanan dingin.