• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan

Modul lapangan dengan koneksi sekrup ecolink M12

Tangguh untuk aplikasi yang menantang

Desain casing PA khusus, konektor baja tahan karat, dan ketahanan tinggi terhadap masuknya substansi asing hingga IP69K memungkinkan pemakaian permanen di area yang sering dibersihkan secara intensif, misalnya pada industri makanan dan minuman. Berkat potting penuh, baik modul maupun konektor M12 ecolink dapat menahan beban guncangan dan getaran secara andal dalam jangka panjang. Selain itu: koneksi ecolink juga kompatibel dengan konektor M12 yang biasa digunakan di industri. Namun, ketahanan yang maksimal terhadap kemasukan benda asing hanya dapat dijamin dengan konektor ecolink dari ifm.

Versi

Kotak splitter pasif

Splitter tegangan pasif pada dasarnya berfungsi seperti “soket ganda” untuk jaringan AS-i, dan juga untuk struktur IO-Link. Splitter mengaktifkan suplai tegangan untuk komponen seperti kepala katup, sensor seperempat putaran, kontrol motor, dan master IO-Link. Hubung singkat dan arus yang berlebihan akan disinyalkan dengan jelas oleh LED merah. Hal ini membantu untuk cepat mengenali dan memperbaiki gangguan fungsi atau kerusakan pada infrastruktur, aktuator, atau keseluruhan sistem.

Modul I/O

Modul I/O digital memungkinkan koneksi sensor dan aktuator yang berkomunikasi dengan pengontrol melalui AS-Interface. Berbeda dari modul AS-i konvensional, modul ini tidak menggunakan teknologi perpindahan isolasi kabel pipih, namun menggunakan teknologi koneksi kabel bulat M12, baik pada port I/O maupun pada koneksi AS-i. Sehingga, modul ini memenuhi persyaratan khusus untuk area basah.