• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan

Pengontrol generasi baru yang ringkas dan kokoh

Penambahan terbaru dalam jajaran produk ecomat adalah dua pengontrol mini, CR403S dan CR413S yang tangguh. Berkat casing IP20 yang ringkas dengan 24 atau 32 input dan output, kedua pengontrol ini ideal untuk mesin bergerak dengan tingkat kompleksitas yang terbatas. Kecil tapi efektif; meskipun memiliki jumlah input dan output yang terbatas, pengontrol ecomatBasic ini dapat menandingi ecomatController berukuran besar dalam hal kinerja dan RAM.

Suhu dingin dan panas yang ekstrem tidak menjadi masalah bagi pengontrol ecomatBasic ini. Pengontrol ini busa tahan pada suhu mulai dari -40 hingga +85 derajat Celsius. Seperti semua pengontrol yang kokoh dari ifm, pengontrol ecomatBasic dapat digunakan di lingkungan yang ekstrem. Pengontrol IP20 yang ringkas ini juga telah mendapatkan persetujuan tipe E1, jadi tidak akan ada yang menghalangi penggunaannya di jalanan lalu lintas.

Pengontrol ecomatBasic secara mendetail

Manfaat produk

Pengontrol keamanan

Dua PLC independen – PLC standar untuk fungsi non-keamanan dan PLC keamanan untuk fungsi keamanan yang sesuai dengan SIL 2 / PL d (dikombinasikan dengan CP100S)

Integrasi cepat

CODESYS 3.5 dengan library yang sangat andal dan praktis (keamanan)

Serbaguna

I/O yang dapat dikonfigurasi untuk menciptakan pengontrol yang sesuai dengan kebutuhan mesin Anda

Komunikatif

Interface Ethernet dan CAN dengan banyak protokol

Ikhtisar sistem

Ikhtisar sistem menunjukkan pengontrol, display, modul IO dan komponen lainnya untuk mesin bergerak

Pengontrol serba bisa dan tangguh yang menjadi elemen inti pada mesin bergerak

Dengan RAM yang besar dan dengan 24 atau 32 input dan output, ecomatBasic menjadi elemen inti dari sebuah sistem. Seluruh input dan output dapat dikonfigurasi dengan bebas dan menawarkan fleksibilitas maksimum. Dua interface CAN memungkinkan untuk berkomunikasi secara cepat dengan komponen sistem yang lain. CR413S juga dilengkapi dengan interface Ethernet yang terdiri dari konektor M12 yang praktis. Interface ini dapat digunakan misalnya untuk mendownload, pemeliharaan, atau transmisi data.
Pemrograman dapat dilakukan dengan mudah dan praktis sekaligus menawarkan fleksibilitas penuh. Kedua pengontrol ecomatBasic ini bisa diprogram dengan cepat dan mudah melalui CODESYS 3.5 dan juga dipersiapkan untuk layanan ecolog baru. Selain itu, library keamanan dan blok fungsi yang tangguh dan praktis tersedia bagi pengguna jika diperlukan, serta dapat secara signifikan mengurangi upaya pemrograman dan dokumentasi.

Disertifikasi untuk fungsi keamanan? Tentu saja!

Dengan mendownload paket software bersertifikasi TÜV (tersedia mulai tahun 2025) yang terdiri dari banyak sekali library keamanan, pengontrol ecomatBasic ini dapat digunakan sebagai pengontrol keamanan bersertifikasi yang lengkap. Sementara ecomatBasic CR403S memiliki 12 input aman, versi CR413S memiliki 16 input aman dan 4 output aman. Sulit dipercaya, namun dengan paket software ini, kedua pengontrol ini memenuhi semua persyaratan yang sesuai dengan SIL 2, PL d, AgPL d, ASIL C. Selain itu, pengontrol ini juga mendukung CANopen Safety, J1939 Safety, dan CIP Safety.

Kombinasi antara fungsional dan fleksibilitas

  • CODESYS 3.5
    • Library yang simpel dan andal
    • Template projek siap pakai yang dapat menghemat waktu
  • Siap digunakan untuk tujuan pengamanan
    • Dengan paket software (CP100S), pengontrol ini menjadi pengontrol keamanan yang lengkap
    • Tersedia library yang komprehensif dan telah disertifikasi
  • Pengontrol yang selalu cocok untuk kebutuhan aplikasi apa saja
    Berkat 32 input dan output multifungsi dan dapat dikonfigurasi, pengontrol ini akan selalu cocok untuk aplikasi Anda
  • Komunikatif
    • CAN, CANopen, J1939,
    • Ethernet IP, Modbus TCP, OPC UA Pub/Sub, variabel jaringan melalui Ethernet
    • CANopen Safety, J1939 Safety, CIP Safety

Tanya-Jawab

Produk