Kejut dan tekanan suhu
Pengujian kejut suhu bertujuan untuk memeriksa akurasi sensor dengan cara mengeksposnya terhadap fluktuasi suhu besar, seperti yang terjadi dalam proses pasteurisasi. Ketika dipasteurisasi, susu didinginkan dengan cepat setelah dipanaskan hingga 72 - 95 °C untuk menjamin umur simpan produk. Meskipun digunakan secara intensif dan kontinu setelah 1.000 jam dengan perubahan suhu yang cepat dari suhu bawah nol hingga nilai dua digit yang tinggi, hasil pengukuran harus tetap berada dalam rentang akurasi yang telah ditetapkan untuk menyimulasikan penggunaan normal selama satu dekade.
1.000.000 siklus tekanan
Pompa dan katup diperlukan untuk menyalurkan media menuju tahap proses selanjutnya untuk pemrosesan lebih lanjut. Pompa menghasilkan getaran secara kontinu, sementara katup yang membuka dengan cepat dapat menghasilkan puncak tekanan. Selama pengujian puncak tekanan, sistem akan menerima puncak tekanan secara bertubi-tubi yang sengaja melebihi tekanan nominal yang disebutkan dalam lembar data. Setelah satu juta siklus, SM Foodmag melalui pengujian kebocoran.
Guncangan dan getaran
Pengujian guncangan dan getaran yang intensif pada sumbu X, Y, dan Z dilakukan di atas alat pengguncang selama beberapa hari untuk memastikan faktor eksternal tidak memengaruhi performa perangkat secara signifikan. Pita frekuensi dari 10 hingga 20.000 Hertz (5 g) dilalui beberapa kali untuk setiap sumbu dalam pengujian getaran, sementara terdapat 18 jenis skenario yang diuji dalam pengujian guncangan dengan 20 g (18 ms).
Pengujian beban kelembapan dan IP69
Selama pengujian kondensasi, media dingin dialirkan melewati sistem pipa dan sensor, sementara suhu sekitar tetap hangat. Dengan cara ini, SM Foodmag terpapar kelembapan dan kondensasi tinggi selama beberapa pekan. Selain itu, peralatan dicuci dengan larutan pembersih pada suhu 80 °C dan tekanan 100 bar dari berbagai arah dengan tekanan tinggi. Kelembapan tidak boleh sepenuhnya masuk ke dalam perangkat.