Antena dan tag ID - informasi jarak jangkauan
Jarak pembacaan
ifm menawarkan berbagai tag RFID HF yang berbeda. Semuanya sesuai dengan ISO 15693.
- ANT / DTI di udara
- ANT / DTI pada logam
- DTM / DTC di udara
- DTM / DTC pada logam
- ANT LF di udara
- DTA LF di udara
Nilai-nilai ini adalah jarak pembacaan maksimum
Semua nilai dalam mm = milimeter
Produk | E80345 | E80346 | E80360 | E80361 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
M5 x 16,5 | 33 x 17 x 18 | Ø 30 x 2,8 | Ø 30 x 2,8 | |||
ANT512 | ![]() |
40 x 40 x 54 | 30 | 25 | 60 / 55 | 60 / 55 |