industrial 4G LTE router US
AE9001
Industrial LTE 4G Router US
industrial 4G LTE router US
AE9001
Industrial LTE 4G Router US
- LTE router for industrial applications
- Reliable LTE Cat 4 connection
- High protection rating IP67 possible via accessories
- Flexible voltage supply via terminals/PoE
- Nano SIM card slot
Acquista su "my ifm" – Fino al 31 dicembre 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Applicazione
Applicazione | industrial LTE router US |
---|---|
Temperatura di esercizio (attivo) [°C] | -40...65 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 11...33 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 1200 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | GNSS; rete mobile; Ethernet | |
---|---|---|
Nota per le interfacce |
|
Banda di frequenza | GPS; GLONASS; Galileo; Beidou |
---|
Standard di trasmissione | LTE Cat-4 |
---|---|
Banda di frequenza | B2, B4, B5, B12, B13, B14, B25, B26, B66 |
Velocità di trasmissione | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
---|---|
Protocollo | TCP/IP; UDP/IP |
Condizioni ambientali
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...65 |
---|---|
Grado di protezione | IP66, IP67: parte superiore; IP21: collegamenti |
Grado di sporco | 2 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||||||||
Calore umido |
|
||||||||||||||
Certificazione apparecchiature radio | EN 301908-1 EN 303413 | ||||||||||||||
Norma | EN 62368-1 |
Dati meccanici
Peso [g] | 193,3 |
---|---|
Tipo di montaggio | pressacavo; (M50) |
Dimensioni [mm] | Ø 68 / L = 75 |
Materiali | Corpo; parte superiore: PBT / PC; Corpo; Base di montaggio: PBT |
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - Ethernet
Connettore: 1 x RJ45 |
Collegamento elettrico - Tensione di alimentazione
Connettore: 1 x morsetto |