torretta di segnalazione a 20 LED
DV2910
LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ
torretta di segnalazione a 20 LED
DV2910
LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ
- Visibilità di prima qualità
- Moderna tecnologia LED RGB, lunga durata d'uso e riduzione degli stock
- Montaggio rapido e semplice
- Indicazione ottimale dei valori analogici
- Diverse modalità configurabili tramite IO-Link
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Applicazione
Applicazione | segnalazione delle condizioni della macchina |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC; (secondo SELV/PELV) |
---|---|
Tensione nominale DC [V] | 24 |
Corrente assorbita [mA] | < 200 |
Corrente di picco di entrata [mA] | 500; (2 ms; 400 mA: 50 ms) |
Ingressi
Corrente di ingresso High [mA] | 6 |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Modo SIO | si | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 3,2 | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...50 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...75 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90 |
Pressione dell'aria [kPa] | < 106 |
Max. altezza s.l.m. [m] | 2000 |
Grado di protezione | IP 54 |
Dati meccanici
Peso [g] | 593,9 |
---|---|
Tipo di montaggio | base di montaggio |
Dimensioni [mm] | Ø 70 / L = 384 |
Materiali | Corpo: ABS; Lenti: PC |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||
---|---|---|---|
Segnale acustico | segnalatore acustico | ||
Max. pressione sonora [dB] | 85 |
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: M12; codifica: A |
diagrammi e curve
montaggio a parete
|
|
---|
montaggio della base
|
|
---|
|
|
---|