- Prodotti
- E10805
Connettore femmina a cablare
E10805
SDOAJ040PLSFKPG
Connettore femmina a cablare
E10805
SDOAJ040PLSFKPG
Acquista su "my ifm" – Fino al 31 dicembre 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E10013 Confronta prodotti: E10805 / E10013 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 250 AC/DC |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Dati meccanici
Dimensioni [mm] | 43 x 25 x 36 |
---|---|
Materiali | PBT |
Materiale corpo | PBT |
Materiale dado | ULTRAMID |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Morsetti: ...0,75 mm²; Pressacavo: PG 9 |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M18, ad angolo; codifica: A; Corpo: PBT; Fermo: ULTRAMID; Contatti: dorato |
---|