• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Prolunghe
  4. Prolunghe
  5. E12613

Cavo di collegamento

E12613

ASTGH030MSS00,5H03

Cavo di collegamento

E12613

ASTGH030MSS00,5H03

Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
  • ce
Applicazione
Particolarità senza silicone; senza alogeno
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 50 AC/DC
Classe di isolamento II
Capacità di corrente totale [A] 4
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Temperatura ambiente mobile [°C] -25...90
Grado di protezione IP 65
Dati meccanici
Peso [g] 30,5
Materiali Corpo: TPU arancione; dado: ottone nichelato
Coppia di serraggio [Nm] 0,6...1,5
Osservazioni
Quantità 1 pezzo