Fascetta con fine corsa
E12753
FIXING/M8/NT/FE/COATED/END ST
Fascetta con fine corsa
E12753
FIXING/M8/NT/FE/COATED/END ST
- Arresto meccanico per posizione di montaggio definita
- Per il montaggio di sensori cilindrici
- Sostituzione semplice e rapida senza bisogno di una nuova regolazione
- Affidabile protezione contro danneggiamenti
- Resistente a lapilli di saldatura grazie al rivestimento antiaderente
Acquista su "my ifm" – Fino al 31 dicembre 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Applicazione
Particolarità | antiaderente |
---|---|
Modello | con arresto meccanico |
Dati meccanici
Peso [g] | 28,25 |
---|---|
Indicazioni di montaggio | orientare la superficie attiva del sensore verso destra (vedere disegno in scala) |
Dimensioni [mm] | M12 x 1 / L = 28 |
Definizione filettatura | M12 x 1 |
Diametro interno [mm] | 8 |
Materiali | acciaio zincato; antiaderente; dadi di fissaggio: acciaio zincato; antiaderente |
Coppia di serraggio [Nm] | 5; (dadi di fissaggio: 10) |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
diagrammi e curve
Montaggio
|
|
---|