Protezione in plastica per l'industria alimentare
E21166
PLASTIC FOOD WINDOW DUALIS
Protezione in plastica per l'industria alimentare
E21166
PLASTIC FOOD WINDOW DUALIS
- Efficace protezione della finestra anteriore da sporco e danneggiamento
- Garanzia della sicurezza del processo per l'industria alimentare
- Protezione sicura del sensore contro urti e shock
- Fissaggio semplice, rapido e conveniente
- Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
Acquista su "my ifm" – Fino al 31 dicembre 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Dati meccanici
Peso [g] | 42,7 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 57 x 42 x 4,9 |
Materiali | Corpo: zinco pressofuso nero; Lenti: PMMA |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|