Set di montaggio per unità di illuminazione
E2D107
MOUNTING SET BACKLIGHT 25X25
Set di montaggio per unità di illuminazione
E2D107
MOUNTING SET BACKLIGHT 25X25
- Set completo per montaggio con clamp
- Fissaggio semplice, rapido e conveniente
- Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
- Per il montaggio su un albero
- Installazione del backlight possibile in qualsiasi direzione grazie all'ottima mobilità
Acquista su "my ifm" – Fino al 31 dicembre 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Applicazione
Modello | montaggio con clamp |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 154,5 |
---|---|
Materiali | Piastra di montaggio: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); clamp: acciaio inox |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|