Guarnizione
E30442
SEAL RING EPDM G1/4
Guarnizione
E30442
SEAL RING EPDM G1/4
- Per la tenuta affidabile di cisterne, serbatoi e tubazioni
- Per applicazione in combinazione con sensori di processo
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Applicazione
Modello | per dispositivi con raccordo a processo G ¼ A |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...130 |
---|
Test / Certificazioni
Norma | DIN 3869 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 3,2 |
---|---|
Diametro interno [mm] | 11,6 |
Diametro esterno [mm] | 16,5 |
Materiali | EPDM |
Osservazioni
Quantità | 10 pezzo |
---|