Piastra flangiata per sensori di livello
E43007
FLANGE PLATE 54-52X52
Piastra flangiata per sensori di livello
E43007
FLANGE PLATE 54-52X52
- Opzionale per il funzionamento dei sensori di livello capacitivi
- Montaggio semplice, rapido e conveniente nel coperchio del serbatoio
- Comoda regolazione della profondità di immersione desiderata del sensore
- Fissaggio stabile del sensore tramite raccordo
Acquista su "my ifm" – Fino al 31 dicembre 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Applicazione
Modello | Per sensori di livello capacitivi LK, LI, LT, LL |
---|---|
Resistenza a pressione [bar] | 0,5 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...80 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 121 |
---|---|
Materiali | flangia: alluminio anodizzato; dado: acciaio inox; spaziatore: ottone; clamping ring: FKM; Guarnizione: Tesnit |
Coppia di serraggio [Nm] | 6...9 |
Collegamento sensore | Clamp Ø 16 mm |
Raccordo a processo | flangia |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|