- Prodotti
- E70471
Derivazione per cavo piatto AS-i
E70471
Flat cable connector M12
Derivazione per cavo piatto AS-i
E70471
Flat cable connector M12
- Per il passaggio dal cavo piatto AS-i al connettore M12
- Per ampliare la rete AS-i tramite derivazioni
- Collegamento rapido e semplice tramite tecnica di perforazione dell’isolante
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
Acquista su "my ifm" – Fino al 31 dicembre 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articoli alternativi: E75471 Confronta prodotti: E70471 / E75471 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Articolo in corso di dismissione
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 15,6 |
---|---|
Materiali | Guarnizione: EPDM; Corpo: PA; O-ring: EPDM; viti: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); dado: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); pins di contatto: bronzo dorato |
Coppia di serraggio [Nm] | 0,35 |
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: M12; codifica: A; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
---|