Cavo di collegamento Ethernet
EC2080
R360/PDM360/CROSS-CABLE
Cavo di collegamento Ethernet
EC2080
R360/PDM360/CROSS-CABLE
- Affidabile trasmissione del segnale per dispositivi con interfaccia Ethernet
- Per una parametrizzazione e messa in funzione semplice e rapida
Acquista su "my ifm" – Fino al 31 dicembre 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Applicazione
Modello | cavo Ethernet |
---|---|
Applicazione | Cavo patch incrociato; Cavo patch |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 20 |
Dati meccanici
Peso [g] | 70,8 |
---|---|
Materiali | PUR |
Materiale corpo | PUR |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 2 m, PVC, grigio, Ø 6 mm |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 2 x RJ45, diritto; Corpo: PUR |
---|