Sensore induttivo
IIS709
IIB2022-ARKG/2M/PUR
Sensore induttivo
IIS709
IIB2022-ARKG/2M/PUR
- Utilizzo in applicazioni industriali, macchine mobili, con refrigeranti e lubrificanti
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Utilizzo flessibile grazie all'ampio campo della temperatura di esercizio
- Rilevamento sicuro grazie all'alta distanza di commutazione e minime tolleranze del sensore
- Riduzione degli stock grazie all'ampia gamma di applicazioni
Acquista su "my ifm" – Fino al 31 dicembre 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Distanza di commutazione [mm] | 22 |
Corpo | Tipo filettato |
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 |
Applicazione
Particolarità | Idoneità della catena portacavi; Distanza di commutazione aumentata |
---|---|
Applicazione | Applicazioni industriali / automazione industriale |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC; ("supply limited voltage / current" secondo UL) |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Uscite
Modello elettrico | PNP/NPN |
---|---|
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Corrente di carico minima [mA] | 2 |
Max. corrente residua [mA] | 0,6 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 100 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Distanza di commutazione [mm] | 22 |
---|---|
Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 22 ± 10 % |
Distanza operativa [mm] | 0...17,82 |
Distanza di commutazione aumentata | si |
Precisione / Deriva
Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,5 / alluminio: 0,4 / rame: 0,3 |
---|---|
Isteresi [% di Sr] | 3...15 |
Deriva del punto di commutazione [% di Sr] | -10...10 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a vibrazione |
|
||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
Resistenza a shock continui |
|
||||||||||
Rapida variazione di temperatura |
|
||||||||||
Test con nebbia salina |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 909 | ||||||||||
Embedded software incluso | si | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 140,8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Corpo | Tipo filettato | ||||
Montaggio | montaggio non schermato | ||||
Dimensioni [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 | ||||
Definizione filettatura | M30 x 1,5 | ||||
Materiali | ottone con rivestimento in bronzo bianco; superficie attiva: PBT arancione; finestra LED: PEI; dadi di fissaggio: ottone con rivestimento in bronzo bianco | ||||
Coppia di serraggio [Nm] | vedere Istruzioni per l’uso | ||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||
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
Collegamento | Cavo: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|