Sensore per cilindri con scanalatura a T
MK5119
MKT3028BAPKG/G/0,3M/ZH/AS
Sensore per cilindri con scanalatura a T
MK5119
MKT3028BAPKG/G/0,3M/ZH/AS
- Fissaggio autobloccante per un rapido montaggio e una semplice regolazione
- Inseribile semplicemente dall’alto, nella scanalatura
- Ottimo ancoraggio del cavo grazie al fissaggio all'uscita dello stesso
- Indicazione ben visibile dello stato di commutazione
- Elevata frequenza di commutazione
Acquista su "my ifm" – Fino al 31 dicembre 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Caratteristiche del prodotto
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NC |
Dimensioni [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" secondo cULus) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 10 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Max. tempo di ritardo disponibilità [ms] | 30 |
Uscite
Modello elettrico | PNP |
---|---|
Funzione uscita | NC |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | 10000 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di rilevamento
Sensibilità di reazione [mT] | 2,8 |
---|---|
Velocità di passaggio [m/s] | > 10 |
Precisione / Deriva
Isteresi [mm] | < 1,5 |
---|---|
Ripetibilità [mm] | < 0,2 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anni] | 2373 | ||||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 12,67 |
---|---|
Montaggio | montaggio schermato |
Tipo di montaggio | eccentrico di fissaggio con testa combinata a intaglio / chiave a brugola di misura 1,5 |
Tipo di cilindro | cilindri con scanalatura a T |
Dimensioni [mm] | 25 x 5 x 6,5 |
Materiali | Corpo: PA; Eccentrico di fissaggio: acciaio inox |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Cavo: 0,3 m, PUR |
---|---|
Collegamento | Connettore: 1 x M8; codifica: A; Fermo: collegamento a vite a scatto |