- Prodotti
- RM6101
Encoder assoluto multigiro con albero pieno
RM6101
RM-8192-S24/N1A
Encoder assoluto multigiro con albero pieno
RM6101
RM-8192-S24/N1A
- Per la misurazione precisa di posizione, angolo, velocità e lunghezza
- Trasmissione diretta dei valori tramite interfaccia SSI
- Corpo compatto e robusto
- Alta resistenza a shock e vibrazioni
- Collegamento radiale del cavo per applicazioni in spazi ristretti
Acquista su "my ifm" – Fino al 31 dicembre 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Articolo in corso di dismissione
Articoli alternativi: RM8001 Confronta prodotti: RM6101 / RM8001 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Caratteristiche del prodotto
Risoluzione | 8192 linee; 8192 passi; 4096 rotazioni; 25 bit |
---|---|
Interfaccia di comunicazione | interfaccia dati SSI |
Versione albero | albero pieno |
Diametro albero [mm] | 6 |
Applicazione
Principio di funzionamento | assoluta |
---|---|
Tipo di rotazione | multi giro (multiturn) |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 200 |
Uscite
Codice | codice Gray; (valori in codice crescenti con rotazione a destra (vista sull'albero)) |
---|---|
Segnale codice | ingresso impulsi; segnali compatibili TTL; impulso e impulso (inv.) da driver secondo RS 485; uscita dati; sincrono-seriale; segnali compatibili TTL, dati e dati (inv.); segnali incrementali; 2 segnali incrementali sinusoidali (A e B); sfasato di 90°; 1 V 512 cicli di segnale per ogni rotazione |
Campo di misura/regolazione
Risoluzione | 8192 linee; 8192 passi; 4096 rotazioni; 25 bit |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | interfaccia dati SSI |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 75; (per un breve periodo: 95 %) |
Grado di protezione | IP 64 |
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
||
MTTF [anni] | 46 |
Dati meccanici
Peso [g] | 459,2 | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 58 / L = 46,7 | |
Materiali | alluminio | |
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] | 12000 | |
Max. coppia di serraggio iniziale [Nm] | 1 | |
Temperatura di riferimento coppia di serraggio [°C] | 20 | |
Versione albero | albero pieno | |
Diametro albero [mm] | 6 | |
Materiale albero |
|
|
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero [N] | 10 | |
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero [N] | 20 | |
Flangia di fissaggio | Ø 58 mm |
Osservazioni
Osservazioni |
|
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 1 m, PUR; Max. lunghezza del cavo: 100 m; radiale, utilizzabile anche assiale |
diagrammi e curve
Diagramma degli impulsi
|
|
---|