Sonda flessibile di temperatura con sensore piatto
TSM401
TSM025K2PCXX/US/
Sonda flessibile di temperatura con sensore piatto
TSM401
TSM025K2PCXX/US/
- Clamp-on solution reduces installation costs and effort
- Hygienic design with appropriate protection class for cleaning processes
- Fast response time and high measurement accuracy for a clear process overview
- Ideal process monitoring ensures transparency
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
Caratteristiche del prodotto
Campo di misura |
|
||
---|---|---|---|
Raccordo a processo | Sensore piatto DN25 ( Ø 25...30 mm) |
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|---|
Elemento di misura | 1 x Pt 1000; (secondo DIN EN 60751, classe A) |
Montaggio | Sensore a contatto per corpi solidi; clamp-on solution |
Dati elettrici
Classe di isolamento | III |
---|
Campo di misura/regolazione
Campo di misura |
|
---|
Precisione / Deriva
Precisione [K] | 0,25 ± (0,15 K + 0,002 x|T|); (influenza della temperatura ambiente sulla precisione: 0,02 x (Ta - T)) |
---|
Tempi di reazione
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] | 7,5 / 25; (valori di riferimento per acqua in scorrimento: (> 0,4 m/s)) |
---|
Condizioni ambientali
Grado di protezione | IP 69K |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 174 |
---|---|
Corpo | Surface temperature probe |
Dimensioni [mm] | 73 x 79 x 45 |
Materiali | Fascetta di fissaggio: 1.4404 (AISI 316L); Corpo: PPSU; Guarnizione: FKM |
Raccordo a processo | Sensore piatto DN25 ( Ø 25...30 mm) |
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|