Unità di filtrazione aria

- Soluzioni per Monitoraggio consumo aria e pressione
- La filtrazione di un'unità di manutenzione serve per rimuovere impurità dell'aria compressa. L'unità di manutenzione è costituita da un elemento filtrante, da una valvola regolatrice di pressione che garantisce che la pressione nella rete dell'aria compressa rimanga costante, e da sensori di pressione ifm che misurano e visualizzano la pressione del sistema. I misuratori di aria compressa rilevano continuamente il consumo di aria compressa delle utenze collegate a valle dell'unità di manutenzione.
2.150
Tecnici commerciali
145
Paesi - distribuzione di prodotti e servizi
97,6 %
Disponibilità del prodotto alla data richiesta dal cliente
165.000
Clienti in tutto il mondo