Rilevare i livelli senza manutenzione
Soppressione di depositi molto efficace; corpo robusto in acciaio inox resistente a urti e vibrazioni.
- La soppressione di depositi più efficace presente sul mercato
- Montaggio flessibile, indipendentemente dalla posizione
- Corpo robusto in inox, resistente ad urti e vibrazioni
- Impostazione di fabbrica per semplice "plug & play"
- Identificazione di fluidi differenti configurando i punti di commutazione.
Livello sotto controllo
Con i sensori LMC, viene effettuato il monitoraggio in sicurezza dei livelli limite, ad es. in una macchina utensile o nel trattamento delle acque reflue oppure vengono protette le pompe da un funzionamento a secco. Con il montaggio nella parte posteriore sono possibili lunghezze d'installazione variabili e montaggi in funzione dell'applicazione.
Un sensore per tutti i fluidi
È possibile tarare il sensore LMC su quasi tutti i fluidi liquidi e viscosi nonché materiali sfusi. Le costanti temperature dei fluidi fino a 100 °C o forti depositi non costituiscono alcun problema. Grazie a due uscite di commutazione, configurabili e indipendenti, è possibile distinguere due fluidi. La parametrizzazione può essere eseguita con IO-Link e interfaccia USB E30396.