You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States

油圧装置は作業の負担を軽減します。

油圧ユニットは油圧装置の核となる要素です。油圧ユニットは油圧シリンダーを駆動するためのエネルギーを供給します。 油圧ユニットはタンク、強力な電気モーターで駆動するポンプ、バルブブロック、油圧アキュムレータ、オイル冷却装置、オイルフィルターで構成されています。
ifm社の圧力センサーはバルブ制御に必要な油圧回路のシステム圧データを供給します。また、温度センサーは油圧オイルの温度を監視し、レベルセンサーはタンクの液体レベルを常時監視します。