• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 産業用ネットワークシステム

工业通讯

アクチュエータとセンサーのインターフェース(AS-i)は、第1フィールドレベルのアクチュエータとセンサーを接続するためのメーカーに依存しない標準です。 AS-Interfaceは、産業用自動化における経済的な配線システムとして確立されました。 2線式フラットケーブルはデータとエネルギーを伝送します。これにより、各センサーまたはアクチュエーターのコントローラーへの従来の並列配線が不要になるため、配線の複雑さが大幅に軽減されます。また、ユーザーは、多数の端末、スプリッターボックス、入力/出力カード、およびケーブルラインを節約できます。 PLC機能が統合されたAS-iゲートウェイは、センサー/アクチュエータレベルへのデータ交換を制御し、優れた制御レベルと迅速に通信します。これらは、独立した分散型コントローラとして、またはすべての一般的なフィールドバスシステムへのゲートウェイとして使用できます。この範囲には、EtherNet / IP、Profibus、Profinet、EtherCAT、またはCANopenとのインターフェースが含まれます。 分散型AS-InterfaceI/ Oモジュールは、バイナリおよびアナログのセンサーとアクチュエーターをAS-Interfaceを介してゲートウェイまたはPLCに接続します。 圧接技術による2線式フラットケーブルの接続により、逆極性保護が保証されます。センサーとアクチュエーターは、実績のある堅牢なコネクターを介して接続されています