静電容量式近接センサ
- 高いノイズ耐性
- ポテンショメータまたはティーチボタンで検出距離を調整
- アプリケーションに幅広く対応する樹脂・金属製ハウジング
- 物体の有無・位置やレベルを検出
- タンクや点検窓の取付アクセサリもご用意
Capacitive sensors
静電容量センサーは、あらゆる物体の非接触検出に使用されます。 金属物体のみを検出する誘導センサーとは対照的に、静電容量センサーは非金属材料も検出できます。
典型的な用途は、木材、紙、ガラス、プラスチック、食品、化学、半導体産業です。
静電容量センサーは、あらゆる物体の非接触検出に使用されます。 金属物体のみを検出する誘導センサーとは対照的に、静電容量センサーは非金属材料も検出できます。
典型的な用途は、木材、紙、ガラス、プラスチック、食品、化学、半導体産業です。
セッションが期限切れになりました。ページを再読み込みしてログインしてください。