You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. 製品
  2. 画像処理 / 認識システム
  3. カメラ

カメラ

  • 1回で92928点の距離値を測定する詳細な診断
  • タイムオブフライト測定による信頼性の高い機能 (Time-of-Flight)
  • 1台で照明・測定・診断が可能
  • 距離値・グレースケール値の出力
  • 直感的に使用できるパラメータ設定ソフトウェアによる統合

3Dカメラ

3Dカメラは空間距離で瞬時に光景と物体を検出します。
レーザースキャナーとは違い、可動部品がないため、頑丈で摩耗がありません。
タイムオブフライト原理を採用し、センサーと対象物の表面との距離をポイントごとに測定します。センサーは一体型の赤外光源で背景を照射し、対象物の表面から反射する光によって距離を測定します。
梱包、保管、資材管理、航空物流、衝突回避、ロボットハンドリング、エリアと人の監視などの使用に適しています。
このカメラが機械に搭載されている場合、測定データは一般的な画像処理ライブラリで処理します。コードサンプルを含むソフトウェア開発キットは、さまざまなプログラミング言語で利用できます。

詳細情報を表示