You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. 製品
  2. IO-Link
  3. IO-Link - 電源

IO-Link - 電源

  • トリップしたヒューズを検出・診断
  • トリップ回路を診断
  • トリップ回路を個別にリセット
  • 電流・電圧を測定

IO-Link - 電源

最新の分散型制御機器は、DC 24Vスイッチング電源による電圧供給が欠かせません。

ifmは、集中型の制御盤設置タイプと、制御盤不要の分散型フィールド設置タイプの両方に対応するスイッチング電源をご用意しています。

どちらもIO-Linkによる充実機能を搭載しています。
トリップ回路など重要診断情報の取得・伝送や、コントローラからの各チャンネルのON/OFF切替といった、さまざまな機能があります。