- 製品
- 表示 / 操作 / 照明
- 信号
信号
- 簡単・すぐにしっかり取付けられる
- RGB式LEDで長寿命、仕様別の在庫保有を低減
- IO-Linkやメニューから各種動作モードを選択・設定
- デジタル入力の標準タイプもご用意
シグナルランプとシグナルタワー
高性能
ifmの革新的なシグナルランプは、従来のシグナルランプと比較していくつかの利点があり、要求の厳しいアプリケーションに適しています。
柔軟な構成
一般的にシグナルランプは用途に合わせなければなりません。異なる色のモジュールをネジ止めするのに時間と労力を費やす代わりに、新しいLED RGB技術により、IO-Linkまたは設定ボタンでシグナルランプを必要に応じて調整することができます(常時点灯、低速点滅、高速点滅、異なる色、サイレンなど)。これにより、種類の多様性と在庫管理が軽減されます。