ifm 建設機械、特装車用製品 選定資料
・ifmの建設機械、特装車用製品の選定の手助けになる資料を提供します。
・製品の実際の使用例動画を紹介します。
製品選定や、使用イメージの構想にお役立て下さい。
・適用業種
重機、建設機械、特装車、農業・林業車両、廃棄物収集車、輸送・物流機械、クレーン、AGV、道路機械、ショベル、アスファルトフィニッシャ、管工事、地下建機、フォークリフト、資源リサイクル機械、オフハイウェイ車輌、ハーベスタ
・機器種別
PLC、タッチパネル、コントローラ、IOモジュール、カメラ、傾斜センサ、エンコーダ、RFID、圧力センサ、温度センサ、近接センサ、ケーブル、CANモニタ
・技術範囲
CANバス、CANopen、SAE J1939、ECU、EtherNet/IP、Modbus/TCP、IO-Link、CODESYS、予知保全、省配線
・対象型番
DN4013, CR1077, CR711S, CR1301, JD1311, CR2042, EC0705, EC0711, E12490, E21138, EVC642, E11590, E12566, E12562, EC2112, EC2113, EC2114, DN4013, CR1077, EC0705, E12490, ZZ1120, OGD597, CR0401, CR0403, CR0411, CR0431, CR0303, CR0032, CR0033, CR710S, CR711S, CR720S, CR721S, CR0133, CR0232, CR0235, CR7032, CR7132, CR2530, CR2532, CR0451, CR0452, CR1080(CR9223), CR1081(CR9224), CR1082, CR1083(CR9225), CR1084(CR9226), CR1085(CR9227), CR1087, CR1200, CR1201, CR1150, CR1151, CR1152, CR1074, CR1075, CR1076, CR1077, CR1102, CR1202, CR1203, CR1204, JN2200, JN2201, JN2100, JN2101, JN2300, JN2301, JD1111, JD1121, JD2110, JD2120, RMU300, RMB300, RMA300, RMV300, RMO300, RM9000, RM9001, RM8004, RM9010, RM7011, RM7012, RN7012, RN7011, RM9004, RM9003, RM8007, RMB310, DTM424, DTM425, DTM435, DTM426, DTM437, DTM434, DTM427, DTM436