You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States

PLC・コントローラ CR710Sシリーズ スタートアップガイド

  • 製品説明
    高温、低温、ホコリ、水滴など、制御盤での使用を想定されたPLCでは使用できない環境下においても、多数の入出力信号を処理するために非常に強力なコントロールを必要とします。
    CR710Sはこれら耐環境性の求められる環境において利用可能な非常に強力なPLCです。
    通常のPLC機能だけでなく、SIL2/PL-dに準拠した機能安全PLCとしても使用することができます。
    保護等級IP65 / IP67を活かし、制御盤なしで設置が可能。
    PLC・コントローラ開発スタータキットEC2121 ガイド」と併せてご参照下さい。
     
  • 適用業種
    重機、建設機械、特装車、農業・林業車両、廃棄物収集車、輸送・物流機械、クレーン、AGV、道路機械、ショベル、アスファルトフィニッシャ、管工事、地下建機、フォークリフト、資源リサイクル機械、オフハイウェイ車輌、ハーベスタ、クローラー、振動ローラ、ローダー、掘削機、食品工場、IP65 / IP67が求められる設備での使用
     
  • 機器種別
    PLC、コントローラ
     
  • 技術範囲
    機能安全(Functional safety)、セーフティ、SIL、PL、CANバス、CANopen、SAE J1939、ECU、CODESYS
     
  • 対象型番
    CR710S、CR711S、CR720S、CR721S
  • 有効な製品番号を入力してください。

特別仕様の製品、またはカタログに掲載されていない製品に関する資料が必要な場合は、サービスセンター(0120-78-2070)までお問い合わせください。