- 製品
- AC1324
アプリケーション
アプリケーション | 分散型コントローラ, DeviceNet ゲートウェイ |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 24 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 500 |
消費電流 (AS-i 電源) [mA] | 10 |
消費電力 [VA] | 10 |
AS-i マスタ数 | 2 |
インターフェース
通信インターフェース | RS232, CAN |
---|
プロトコル | DeviceNet | |
---|---|---|
使用タイプ | データ転送 | |
備考 |
|
RS-232 | 1 | |
---|---|---|
伝送レート | 9600...115200 Baud | |
コネクタのタイプ | RJ11 | |
使用タイプ | プログラミング | |
備考 |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -20~70 |
保護構造 | IP 20 |
AS-i仕様
AS-i バージョン | 3.0 |
---|---|
AS-iマスタプロファイル | M4 |
機械的仕様
重量 [g] | 573 |
---|---|
外装 | DINレール固定式 |
材質 | アルミニウム, 鋼板 亜鉛メッキ |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|---|
認証 | AS-i マスタ/コントローラー類はご使用方法により、お客様自身でプログラムを作成していただく必要があります。ソフト作成ツールおよびマニュアルは英文になります。 |