AS-i PROFIBUS DP ゲートウェイPLC
AC1356
ContrE M4 2Mstr DPV1+ET
AS-i PROFIBUS DP ゲートウェイPLC
AC1356
ContrE M4 2Mstr DPV1+ET
- フィールドバスインターフェースとPLC内蔵
- センサアクティビティレベルでの信頼性が高く高速なデータ交換
- すべてのAS-iスレーブの状態を表示するカラーディスプレイ
- 使いやすくシンプルな構成、セットアップ、診断
- 直感的な操作のクイックセットアップメニュー
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: AC1412 製品比較: AC1356 / AC1412 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
アプリケーション
アプリケーション | 分散型コントローラ |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 24 |
---|---|
絶縁等級 [V] | 500 |
消費電流 [mA] | < 400 |
消費電流 (AS-i 電源) [mA] | 10 |
消費電力 [VA] | 10 |
AS-i マスタ数 | 2 |
電気的に分離 | 有 |
インターフェース
通信インターフェース | RS232, Ethernet, PROFIBUS |
---|
プロトコル | CAA |
---|
伝送レート | 10 MBaud, 100 MBaud |
---|---|
コネクタのタイプ | RJ45 |
プロトコル | Modbus TCP |
使用タイプ | プログラミング |
伝送レート | 12 MBaud |
---|---|
プロトコル | Profibus DP |
使用タイプ | データ転送 |
RS-232 | 1 | |
---|---|---|
伝送レート | 9600...115200 Baud | |
コネクタのタイプ | RJ11 | |
使用タイプ | プログラミング | |
備考 |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -20~70 |
保護構造 | IP 20 |
AS-i仕様
AS-i バージョン | 2.11, 3.0 |
---|---|
AS-iマスタプロファイル | M4 |
機械的仕様
重量 [g] | 604.5 |
---|---|
外装 | DINレール固定式 |
材質 | アルミニウム, 鋼板 亜鉛メッキ |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|---|
認証 | AS-i マスタ/コントローラー類はご使用方法により、お客様自身でプログラムを作成していただく必要があります。ソフト作成ツールおよびマニュアルは英文になります。 |