- 製品
- AC1365
AS-i PROFIBUS DP ゲートウェイPLC
AC1365
ControllerE M4 1Mstr DPV1
AS-i PROFIBUS DP ゲートウェイPLC
AC1365
ControllerE M4 1Mstr DPV1
- フィールドバスインターフェースとPLC内蔵
- センサアクティビティレベルでの信頼性が高く高速なデータ交換
- すべてのAS-iスレーブの状態を表示するカラーディスプレイ
- 使いやすくシンプルな構成、セットアップ、診断
- 直感的な操作のクイックセットアップメニュー
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
代替品: AC1411 製品比較: AC1365 / AC1411 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
代替品のAC14型ゲートウェイPLCは、AC13タイプのユニットマスタファイル(GSDファイル)を使い互換モード(AC1366)で動作が可能です。
アプリケーション
アプリケーション | 分散型コントローラ, PROFIBUS DP ゲートウェイ |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 24 |
---|---|
絶縁等級 [V] | 500 |
消費電流 [mA] | < 500 |
消費電流 (AS-i 電源) [mA] | 10 |
消費電力 [VA] | 10 |
AS-i マスタ数 | 1 |
電気的に分離 | 有 |
インターフェース
通信インターフェース | RS232, PROFIBUS |
---|
通信規格 | EN 50170 | |
---|---|---|
伝送レート | 12 MBaud | |
プロトコル | Profibus DP | |
使用タイプ | データ転送 | |
備考 |
|
RS-232 | 1 | |
---|---|---|
伝送レート | 9600...115200 Baud | |
コネクタのタイプ | RJ11 | |
使用タイプ | プログラミング | |
備考 |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -20~70 |
保護構造 | IP 20 |
AS-i仕様
AS-i バージョン | 2.11, 3.0 |
---|---|
AS-iマスタプロファイル | M4 |
機械的仕様
重量 [g] | 550 |
---|---|
外装 | DINレール固定式 |
材質 | アルミニウム, 鋼板 亜鉛メッキ |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|---|
認証 | AS-i マスタ/コントローラー類はご使用方法により、お客様自身でプログラムを作成していただく必要があります。ソフト作成ツールおよびマニュアルは英文になります。 |