• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 産業用ネットワークシステム
  3. AS-i マスタ
  4. SmartPLC: AS-iマスタ / PLCゲートウェイ
  5. AC1403

AS-i PROFINET ゲートウェイPLC

AC1403

SmartPLC DataLine 1ASi PN

AS-i PROFINET ゲートウェイPLC

AC1403

SmartPLC DataLine 1ASi PN

  • フィールドバスインターフェース内蔵
  • センサアクティビティレベルでの信頼性が高く高速なデータ交換
  • すべてのAS-iスレーブの状態を表示するカラーディスプレイ
  • 使いやすくシンプルな構成、セットアップ、診断
  • 直感的な操作のクイックセットアップメニュー
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
  • profinet
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 18~32, (AUX, AS-i: DC 21~31.6 V)
消費電流 [mA] < 500, (AUX / AS-i 1)
消費電流 (AS-i 電源) [mA] 500, (外部電源供給時: 10 mA)
AS-i マスタ数 1
電気的に分離
出力
電圧範囲 (DC) [V] PELV電源
インターフェース
通信インターフェース Ethernet, OPC-UA
Ethernet - EtherCAT
プロトコル EtherCAT
使用タイプ プログラミング
Ethernet - EtherNet/IP
プロトコル EtherNet/IP
使用タイプ プログラミング
Ethernet - Modbus TCP
伝送レート 10 MBaud, 100 MBaud
コネクタのタイプ RJ45
プロトコル Modbus TCP
使用タイプ プログラミング
Ethernet - PROFINET
伝送レート 100 MBaud
コネクタのタイプ RJ45
プロトコル PROFINET
使用タイプ データ転送
備考
Device Class B
Ethernet - TCP/IP
伝送レート 10 MBaud, 100 MBaud
コネクタのタイプ RJ45
プロトコル TCP/IP
使用タイプ プログラミング
Ethernet - UDP/IP
伝送レート 10 MBaud, 100 MBaud
コネクタのタイプ RJ45
プロトコル UDP/IP
使用タイプ プログラミング
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] 0~60
保存温度 [°C] -20~70
保護構造 IP 20
試験 / 認証
MTTF [年] 43
AS-i仕様
AS-i バージョン 3.0
AS-iマスタプロファイル M4
AS-i 認証 97301
機械的仕様
重量 [g] 725.5
外装 DINレール固定式
材質 アルミニウム 粉体塗装, 鋼板 亜鉛メッキ, PC
ディスプレイ / パーツ
表示
機能 1 x LED, 赤 / 緑
LCDディスプレイ
アクセサリ
付属品
端子
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 端子: ~2.5 mm²