AS-i EtherNet/IP ゲートウェイ
AC1421
AS-i Gateway 1Master EIP
AS-i EtherNet/IP ゲートウェイ
AC1421
AS-i Gateway 1Master EIP
- フィールドバスインターフェース内蔵
- センサアクティビティレベルでの信頼性が高く高速なデータ交換
- すべてのAS-iスレーブの状態を表示するカラーディスプレイ
- 使いやすくシンプルな構成、セットアップ、診断
- 直感的な操作のクイックセットアップメニュー
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
アプリケーション | EtherNet/IP ゲートウェイ |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~32, (AUX, AS-i: DC 21~31.6 V) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 500, (AUX / AS-i 1) |
消費電流 (AS-i 電源) [mA] | 500, (外部電源供給時: 10 mA) |
AS-i マスタ数 | 1 |
電気的に分離 | 有 |
出力
電圧範囲 (DC) [V] | PELV電源 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | Ethernet |
---|
プロトコル | EtherNet/IP |
---|---|
使用タイプ | データ転送 |
伝送レート | 10 MBaud, 100 MBaud |
---|---|
コネクタのタイプ | RJ45 |
プロトコル | Modbus TCP |
使用タイプ | プログラミング |
伝送レート | 10 MBaud, 100 MBaud |
---|---|
コネクタのタイプ | RJ45 |
プロトコル | TCP/IP |
使用タイプ | プログラミング |
伝送レート | 10 MBaud, 100 MBaud |
---|---|
コネクタのタイプ | RJ45 |
プロトコル | UDP/IP |
使用タイプ | プログラミング |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -20~70 |
保護構造 | IP 20 |
試験 / 認証
MTTF [年] | 46 |
---|
AS-i仕様
AS-i バージョン | 3.0 |
---|---|
AS-iマスタプロファイル | M4 |
AS-i 認証 | 97303 |
機械的仕様
重量 [g] | 710.5 |
---|---|
外装 | DINレール固定式 |
材質 | アルミニウム 粉体塗装, 鋼板 亜鉛メッキ, PC |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
|
---|---|---|
アクセサリ (別売り) |
|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|---|
認証 | AS-i マスタ/コントローラー類はご使用方法により、お客様自身でプログラムを作成していただく必要があります。ソフト作成ツールおよびマニュアルは英文になります。 |
電気接続
接続 | 端子: ~2.5 mm² |
---|