AS-i ProcessLineモジュール
AC200A
ProcessLine 8 SB II 3D/3G
AS-i ProcessLineモジュール
AC200A
ProcessLine 8 SB II 3D/3G
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
アプリケーション | AS-i 防爆モジュール |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6 |
---|---|
最大開閉電流容量 (各ポート毎) [A] | 2, (AS-i: 2 A, AUX: 2 A) |
最大負荷電流 (合計) [A] | 2 |
追加電源 [V] | DC 20~30, (AUX) |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -15~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -15~70 |
最大相対湿度 [%] | 90, (結露なきこと) |
基準海面からの高度 [m] | 2000 |
保護構造 | IP 67, (防爆エリア外の使用時: IP 68, IP 69K) |
汚染度 | 2 |
試験 / 認証
IECEx / ATEX指令防爆マーキング |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
EMC |
|
機械的仕様
重量 [g] | 630.1 |
---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 137.3 / L = 80 |
材質 | 外装: ステンレス, O-リング: EPDM, カバーキャップ: PP (ポリプロピレン) |
シーリング材 | EPDM |
電気接続
モジュール接続 | M12 |
---|
アクセサリ
付属品 |
|
|
---|---|---|
アクセサリ (別売り) |
|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 8 x M12, コーディング: A, シーリング(パッキン): EPDM |
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, シーリング(パッキン): EPDM |