• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. 産業用ネットワークシステム
  3. AS-i I/Oモジュール
  4. すべての AS-i I/O モジュール
  5. AC2048

AS-i エアーボックス

AC2048

AirBox 2DI 1PO M12

AS-i エアーボックス

AC2048

AirBox 2DI 1PO M12

  • シリンダーおよびバルブのアクチュエータの分散起動用
  • AS-i I/Oモジュールと電磁弁の組み合わせ
  • アクチュエータ付近での分散アプリケーションで、高いエネルギー効率を実現
  • 取り付けと配線が簡素化
  • モジュールベースに容易に取付け、配線
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
アプリケーション
アプリケーション フィールド設置
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 26.5~31.6
消費電流 (AS-i 電源) [mA] 165
追加電源 [V] DC 18~30, (PELV電源)
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル入力: 2, 空圧出力: 1
入力
デジタル入力 2
入力回路、デジタル入力回路 PNP
センサ電源 AS-i
電源 [V] 20~30
最大供給電流 (合計) [mA] 100
入力電流 High [mA] > 3
入力電流 Low [mA] < 1.5
スイッチングレベル High [V] > 10
短絡保護
出力
空圧出力 1, (空圧式NO/NC選択可能出力 ; 単式)
アクチュエータ出力電源 AUX
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] 0~55
使用周囲温度に関する注意
供給エアーを分散: < 0 °C
保護構造 IP 65
試験 / 認証
EMC
EN 50295
AS-i仕様
拡張アドレス設定モード
AS-iマスタプロファイル M2, M3, M4
AS-i プロファイル S-3.F
I/O コンフィグレーション [hex] 3
ID コード [hex] F
データビット
データビット D0 D1 D2 D3
ソケット I-1 I-1 / I-2 O-3 -
ピン 4 2 / 4 - -
機械的仕様
重量 [g] 245
取り付け方法 ねじ装着
材質 PBT
空圧システム 1 x 4/2方向シートバルブ
動作圧 [bar] 3~8
動作圧 [MPa] 0.3~0.8
動作圧力範囲についての注意、備考
サージ圧を含む全供給圧
エアー流量 (0.6/0.5 MPa時) [l/min] 500
エアー流量 (0.6/0.0 MPa時) [l/min] 700
許容圧縮空気 フィルター使用 (5 µm) 潤滑油添加 (ISO-VG10) または非添加
補助エアー 負圧 (90 %真空) [bar] 3~8
補助エアー 負圧 (90 %真空) [MPa] 0.3~0.8
チューブ差込口 Legris LF 3000/8 / LF 3000/4
排気方式 内蔵排気フィルタ
ディスプレイ / パーツ
表示
動作 LED, 緑
機能 LED, 黄色
電気接続
モジュール接続 フラットケーブル
備考
備考
圧縮エアおよびEMC/ESDについて「ドキュメントとダウンロード」をご覧ください。
梱包数 1 個
電気接続
接続 フラットケーブル用ベースまたは丸ケーブルベースを使用して接続, FK-E / PG:
接続 コネクタ式: M12