- 製品
- 産業用ネットワークシステム
- AS-i I/Oモジュール
- 制御盤設置タイプ
- AC2216
AS-i 制御盤用モジュール
AC2216
SmartLine25 4AI (C) C IP20
AS-i 制御盤用モジュール
AC2216
SmartLine25 4AI (C) C IP20
- 制御盤で使用
- ケージクランプにより配線がシンプルで容易
- 省スペースなハウジング
- 2列の端子台によるループ電源供給
- 動作・スイッチング状態と機能が見やすいLED表示
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
代替品: AC3216 製品比較: AC2216 / AC3216 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
製品特性
入力数 / 出力数 | アナログ入力: 4 |
---|
アプリケーション
アプリケーション | 制御盤設置タイプ |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6, (cULusの「supply class 2」) |
---|---|
消費電流 [mA] | 10~53, (補助電源供給) |
消費電流 (AS-i 電源) [mA] | 53, (外部電源供給時: 28 mA) |
逆接続保護 | 有 |
追加電源 [V] | DC 24 |
追加電源 | 別売り、オプション |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ入力: 4 |
---|
入力
センサ電源 | AS-i / AUX |
---|---|
アナログ入力 | 4, (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) |
アナログ入力 (電流) [mA] | 4~20 |
短絡保護 | - |
アナログ入力分解能 | 16 (1 bit = 1 µA) |
精度 / 誤差
測定精度 [%; 設定値] | 0,5 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~70 |
---|---|
保存温度 [°C] | -20~85 |
保護構造 | IP 20 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
AS-i仕様
AS-i アドレス設定器 | アドレスソケット |
---|---|
拡張アドレス設定モード | - |
AS-iマスタプロファイル | M3, M4 |
AS-i プロファイル | S-7.3.E |
I/O コンフィグレーション [hex] | 7 |
ID コード [hex] | 3.E |
機械的仕様
重量 [g] | 167.5 |
---|---|
取り付け方法 | DINレール取付け |
材質 | PA 6.6 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
アクセサリ (別売り) |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | COMBICON: |
---|